text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : LX460

n° de catalogue : 1SFN075710R1000

Description:  EXTENSION DE BORNES AF400 AF460

CUP: 7320500222348

Descripteurs

Catégorie

AF Contactors

Spécifications

Height (Inches)

4.9

Width (Inches)

7.3

Depth (Inches)

2

Product Type

Accessories

Dimensions

Weight (lb)

1.1