Alternate Catalog No. : M2SSK2-103
n° de catalogue : 1SFA611281R1003
Description: SELECTEUR A CLE 2 POSITIONS MAINT.
CUP: 7320500304525
Modular Selector Switch - 2-Pos Maintained - Key - Black/Key - Non-illuminated - Black plastic - No contact block
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/pilot-devices
Descripteurs
|
Catégorie |
Modular Plastic, Compact, Signaling Towers & Beacons |
Spécifications
|
Product Class |
Operator and Pilot Lights |
|
Product Main Type |
M2SSK2 |
|
Actuator Type |
Key |
|
Illumination |
Non-illuminated |
|
Color |
Black/Key |