text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : M2SSK1-303

n° de catalogue : 1SFA611280R3003

Description:  SELECTEUR A CLE 2 POSITIONS MAINT.

CUP: 7320500313343

Modular Selector Switch - 2-Pos Maintained - Key - Black/Key - Non-illuminated - Chrome metal - No contact block
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/pilot-devices

Descripteurs

Catégorie

Modular Plastic, Compact, Signaling Towers & Beacons

Spécifications

Product Class

Operator and Pilot Lights

Product Main Type

M2SSK1

Actuator Type

Key

Illumination

Non-illuminated

Color

Black/Key