text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT5HU330BBFF000XXX

n° de catalogue : 1SDX129269R1

Description:  XT5H 600 TMA 300 3P UL/CSA

CUP: 888614953710

Circuit breaker Tmax XT5H 300A UL/CSA Fixed 3-pole with front terminals and lever operating mechanism and TMA trip unit
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMA

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT5

Extended Product Type

XT5 300 TMA 3P F F UL

Standards

UL

Rated Current

300 A

Interruption Rating

H (65kA @480VAC)

Number of Poles

3

Approvals

Certification

UL