text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT7SU480EQFF000XXX

n° de catalogue : 1SDX066209R1

Description:  XT7S 1200 E.TCH LSIG RP800 4PUL

CUP: 8057558132099

Circuit breaker Tmax XT7S 800A UL/CSA Fixed 4-pole with front terminals and lever operating mechanism and Ekip Touch LSIG trip unit
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

Ekip Touch LSIG

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT7

Extended Product Type

XT7 800 Ekip Touch LSIG 4P F F UL

Standards

UL

Rated Current

800 A

Interruption Rating

S (50kA @480VAC)

Number of Poles

4

Approvals

Certification

UL