text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT7SU380EGFF000XXX

n° de catalogue : 1SDX066127R1

Description:  XT7S 1200 E.DIP LSIG RP800 3PUL

CUP: 8057558131276

Circuit breaker Tmax XT7S 800A UL/CSA Fixed 3-pole with front terminals and lever operating mechanism and Ekip DIP LSIG trip unit
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

Ekip DIP LSIG

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT7

Extended Product Type

XT7 800 Ekip DIP LSIG 3P F F UL

Standards

UL

Rated Current

800 A

Interruption Rating

S (50kA @480VAC)

Number of Poles

3

Approvals

Certification

UL