text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT7LU480DQFF000XXX

n° de catalogue : 1SDX066028R1

Description:  XT7L 1000 E.TCH LSIG RP800 4P UL

CUP: 8057558130286

Circuit breaker Tmax XT7L 800A UL/CSA Fixed 4-pole with front terminals and lever operating mechanism and Ekip Touch LSIG trip unit
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

Ekip Touch LSIG

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT7

Extended Product Type

XT7 800 Ekip Touch LSIG 4P F F UL

Standards

UL

Rated Current

800 A

Interruption Rating

L (100kA @480VAC)

Number of Poles

4

Approvals

Certification

UL