text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT7LU460DTFF000XXX

n° de catalogue : 1SDX066005R1

Description:  XT7L 1000 E.HI-T LSI RP600 4P UL

CUP: 8057558130057

Circuit breaker Tmax XT7L 600A UL/CSA Fixed 4-pole with front terminals and lever operating mechanism and Ekip Hi-Touch LSI trip unit
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

Ekip Hi-Touch LSI

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT7

Extended Product Type

XT7 600 Ekip Hi-Touch LSI 4P F F UL

Standards

UL

Rated Current

600 A

Interruption Rating

L (100kA @480VAC)

Number of Poles

4

Approvals

Certification

UL