Alternate Catalog No. : XT7LU360DEFF000XXX
n° de catalogue : 1SDX065912R1
Description: XT7L 1000 E.DIP LS/I RP600 3P UL
CUP: 8057558129129
Circuit breaker Tmax XT7L 600A UL/CSA Fixed 3-pole with front terminals and lever operating mechanism and Ekip DIP LS/I trip unit
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
|
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
|
Trip Unit |
Ekip DIP LS/I |
|
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
|
Frame size |
XT7 |
|
Extended Product Type |
XT7 600 Ekip DIP LS/I 3P F F UL |
|
Standards |
UL |
|
Rated Current |
600 A |
|
Interruption Rating |
L (100kA @480VAC) |
|
Number of Poles |
3 |
Approvals
|
Certification |
UL |