Alternate Catalog No. : XT7LU310EGFF000XXX
n° de catalogue : 1SDX065884R1
Description: XT7L 1200 E.DIP LSIG RP1000 3PUL
CUP: 8057558128849
Circuit breaker Tmax XT7L 1000A UL/CSA Fixed 3-pole with front terminals and lever operating mechanism and Ekip DIP LSIG trip unit
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
Ekip DIP LSIG |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT7 |
Extended Product Type |
XT7 1000 Ekip DIP LSIG 3P F F UL |
Standards |
UL |
Rated Current |
1000 A |
Interruption Rating |
L (100kA @480VAC) |
Number of Poles |
3 |
Approvals
Certification |
UL |