Alternate Catalog No. : XT7HU360DZFF000XXX
n° de catalogue : 1SDX065757R1
Description: XT7H 1000 E.GHI-TCH LSIG RP600 3PUL
CUP: 8057558127576
Circuit breaker Tmax XT7H 600A UL/CSA Fixed 3-pole with front terminals and lever operating mechanism and Ekip G Hi-Touch LSIG trip unit
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
Ekip G Hi-Touch LSIG |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT7 |
Extended Product Type |
XT7 600 Ekip G Hi-Touch LSIG 3P F F UL |
Standards |
UL |
Rated Current |
600 A |
Interruption Rating |
H (65kA @480VAC) |
Number of Poles |
3 |
Approvals
Certification |
UL |