Alternate Catalog No. : XT5LU350BBFF000XXX
n° de catalogue : 1SDX052885R1
Description: XT5L 600 TMA 500-5000 3P FFUL
CUP: 8056221798853
Circuit breaker Tmax XT5L 500A UL/CSA Fixed 3-pole with front terminals and lever operating mechanism and TMA trip unit
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
TMA |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT5 |
Extended Product Type |
XT5 500 TMA 3P F F UL |
Standards |
UL |
Rated Current |
500 A |
Interruption Rating |
L (100kA @480VAC) |
Number of Poles |
3 |
Approvals
Certification |
UL |