Alternate Catalog No. : XT4LU3250TFF000XXX
n° de catalogue : 1SDX037197R1
Description: XT4L 250 BREAKING PART 3p F F UL/CSA+TU
CUP: 8056221741972
Circuit breaker Tmax XT4L 250A UL/CSA Fixed 3-pole with front terminals and lever operating mechanism and Ekip Hi-Touch LSI trip unit
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
|
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
|
Trip Unit |
Ekip Hi-Touch LSI |
|
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
|
Frame size |
XT4 |
|
Extended Product Type |
XT4 250 Ekip Hi-Touch LSI 3P F F UL |
|
Standards |
UL |
|
Rated Current |
250 A |
|
Interruption Rating |
L (100kA @480VAC) |
|
Number of Poles |
3 |
Approvals
|
Certification |
UL |