text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT2VU3040UFF000XXX

n° de catalogue : 1SDX036949R1

Description:  XT2V 125 BREAKING PART 3p F F UL/CSA+TU

CUP: 8056221739498

Circuit breaker Tmax XT2V 40A UL/CSA Fixed 3-pole with front terminals and lever operating mechanism and Ekip Hi-Touch LSIG trip unit
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

Ekip Hi-Touch LSIG

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT2

Extended Product Type

XT2 40 Ekip Hi-Touch LSIG 3P F F UL

Standards

UL

Rated Current

40 A

Interruption Rating

V (150kA @480VAC)

Number of Poles

3

Approvals

Certification

UL