Alternate Catalog No. : XT6HU4800XFF000XXX
n° de catalogue : 1SDX036844R1
Description: XT6H 800 BREAKING PART 4p F F UL/CSA+TU
CUP: 8056221738446
Circuit breaker Tmax XT6H 800A UL/CSA Fixed 4-pole with front terminals and lever operating mechanism and Ekip G DIP LS/I trip unit
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
|
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
|
Trip Unit |
Ekip G Dip LS/I |
|
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
|
Frame size |
XT6 |
|
Extended Product Type |
XT6 800 Ekip G DIP LS/I 4P F F UL |
|
Standards |
UL |
|
Rated Current |
800 A |
|
Interruption Rating |
H (65kA @480VAC) |
|
Number of Poles |
4 |
Approvals
|
Certification |
UL |