text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT6SU3800XFF000XXX

n° de catalogue : 1SDX036836R1

Description:  XT6S 800 BREAKING PART 3p F F UL/CSA+TU

CUP:

Circuit breaker Tmax XT6S 800A UL/CSA Fixed 3-pole with front terminals and lever operating mechanism and Ekip G DIP LS/I trip unit
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

Ekip G Dip LS/I

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT6

Extended Product Type

XT6 800 Ekip G DIP LS/I 3P F F UL

Standards

UL

Rated Current

800 A

Interruption Rating

S (50kA @480VAC)

Number of Poles

3

Approvals

Certification

UL