Alternate Catalog No. : XT5XU430AEFF000XXX
n° de catalogue : 1SDX036789R1
Description: XT5X 400 BREAKING PART 4p F F UL/CSA+TU
CUP: 8056221737890
Circuit breaker Tmax XT5X 300A UL/CSA Fixed 4-pole with front terminals and lever operating mechanism and Ekip DIP LS/I trip unit
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
|
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
|
Trip Unit |
Ekip DIP LS/I |
|
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
|
Frame size |
XT5 |
|
Extended Product Type |
XT5 300 Ekip DIP LS/I 4P F F UL |
|
Standards |
UL |
|
Rated Current |
300 A |
|
Interruption Rating |
X (200kA @480VAC) |
|
Number of Poles |
4 |
Approvals
|
Certification |
UL |