text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT5LU425AXFF000XXX

n° de catalogue : 1SDX036667R1

Description:  XT5L 400 BREAKING PART 4p F F UL/CSA+TU

CUP: 8056221736671

Circuit breaker Tmax XT5L 250A UL/CSA Fixed 4-pole with front terminals and lever operating mechanism and Ekip G DIP LS/I trip unit
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

Ekip G Dip LS/I

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT5

Extended Product Type

XT5 250 Ekip G DIP LS/I 4P F F UL

Standards

UL

Rated Current

250 A

Interruption Rating

L (100kA @480VAC)

Number of Poles

4

Approvals

Certification

UL