Alternate Catalog No. : KXT5EFFPUL4-4PC
n° de catalogue : 1SDA107799R1
Description: KIT EF FP XT5 400 4pcs UL
CUP: 8015644104771
EXTENDED FRONT TERMINALS 4pcs FOR FIXED PART XT5 400 UL
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Accessory Type |
Front Extended Terminals |
Product Main Type |
Accessories - Lugs, Terminals |
Frame size |
XT5 |
Extended Product Type |
KIT EF FP XT5 400 4pcs UL |
Standards |
UL |
Number of Poles |
4 |
Approvals
Certification |
UL |