text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT4XE3032MFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA107708R1

Description:  XT4X 160 MA 32 Im=160...320 3p F F

CUP: 8056221028509

C.BREAKER TMAX XT4X 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 10 A I3=160...320 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

MA (MCP)

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT4

Extended Product Type

XT4X 160 MA 32 Im=160...320 3p F F

Standards

IEC

Rated Current

32 A

Interruption Rating

X

Number of Poles

3

Approvals

Certification

IEC 6947