text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT6NU4600BFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA107646R1

Description:  XT6N 800 TMA IN=600A 4P F F INN100%IN UL

CUP: 8015644102999

C.BREAKER TMAX T6N 800 UL/CSA FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 600 I3=3000...6000 A A FULLY RATED NEUTRAL
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMA

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT6

Extended Product Type

XT6N 800 TMA In=600A 4p F F InN100%In UL

Standards

UL

Rated Current

600 A

Interruption Rating

N (35kA @480VAC)

Number of Poles

4

Approvals

Certification

UL