text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT6SU3600BFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA107632R1

Description:  XT6S 800 TMA IN=600A 3P F F UL

CUP: 8015644102852

C.BREAKER TMAX T6S 800 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 600 I3=3000...6000 A A FULLY RATED NEUTRAL
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMA

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT6

Extended Product Type

XT6S 800 TMA In=600A 3p F F UL

Standards

UL

Rated Current

600 A

Interruption Rating

S (50kA @480VAC)

Number of Poles

3

Approvals

Certification

UL