Alternate Catalog No. : KXTFYUC7
n° de catalogue : 1SDA104960R1
Description: YU-C XT5-XT6 F/P 480...525 Vac
CUP:
UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 480...525V AC FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT5-XT6
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Accessory Type |
Undervoltage Release (UVR) |
Product Main Type |
Accessories - Electrical and Aux Contacts |
Frame size |
XT5 |
Extended Product Type |
YU-C XT5-XT6 F/P 480...525 Vac |
Standards |
IEC |
Rated Voltage (V) |
480 ... 525 V AC |
Approvals
Certification |
IEC |