text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XHUFSFAZZAAAA00000

n° de catalogue : 1SDA103811R1

Description:  XT7H-D M 1000 MCS 4P F F UL/CSA

CUP: 8015644043223

SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT7H-D 1000 MCS UL/CSA FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

MCS (Molded Case Switch)

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT7M

Extended Product Type

XT7H-D M 1000 MCS 4p F F UL/CSA

Standards

UL

Rated Current

1000 A

Interruption Rating

H (65kA @480VAC)

Number of Poles

4

Approvals

Certification

UL