Alternate Catalog No. : XT7SU312EDFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA103792R1
Description: XT7S-D 1200 MCS 3p F F UL/CSA
CUP: 8056221025904
SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT7S-D 1200 MCS UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
MCS (Molded Case Switch) |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT7 |
Extended Product Type |
XT7S-D 1200 MCS 3p F F UL/CSA |
Standards |
UL |
Rated Current |
1200 A |
Interruption Rating |
S (50kA @480VAC) |
Number of Poles |
3 |
Approvals
Certification |
UL |