Alternate Catalog No. : XT6HU4800DFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA102880R1
Description: XT6H-D 800 MCS 4p F F UL/CSA
CUP: 8015644033910
SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT6H-D 800 MCS UL/CSA FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
MCS (Molded Case Switch) |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT6 |
Extended Product Type |
XT6H-D 800 MCS 4p F F UL/CSA |
Standards |
UL |
Rated Current |
800 A |
Interruption Rating |
H (65kA @480VAC) |
Number of Poles |
4 |
Approvals
Certification |
UL |