text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT6HU3800DFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA102877R1

Description:  XT6H-D 800 MCS 3P F F UL/CSA

CUP: 8015644033880

SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT6H-D 800 MCS UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

MCS (Molded Case Switch)

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT6

Extended Product Type

XT6H-D 800 MCS 3p F F UL/CSA

Standards

UL

Rated Current

800 A

Interruption Rating

H (65kA @480VAC)

Number of Poles

3

Approvals

Certification

UL