text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT6HU4800BFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA102870R1

Description:  XT6H 800 TMA IN=800A 4P F F INN100%IN UL

CUP: 8015644033811

C.BREAKER TMAX T6H 800 UL/CSA FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 800 I3=4000...8000 A A FULLY RATED NEUTRAL
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMA

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT6

Extended Product Type

XT6H 800 TMA In=800A 4p F F InN100%In UL

Standards

UL

Rated Current

800 A

Interruption Rating

H (65kA @480VAC)

Number of Poles

4

Approvals

Certification

UL