Alternate Catalog No. : XT6NU4800BFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA102860R1
Description: XT6N 800 TMA In=800A 4p F F InN100%In UL
CUP: 8015644033712
C.BREAKER TMAX T6N 800 UL/CSA FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 800 I3=4000...8000 A A FULLY RATED NEUTRAL
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
TMA |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT6 |
Extended Product Type |
XT6N 800 TMA In=800A 4p F F InN100%In UL |
Standards |
UL |
Rated Current |
800 A |
Interruption Rating |
N (35kA @480VAC) |
Number of Poles |
4 |
Approvals
Certification |
UL |