text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT5LU460BDFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA102676R1

Description:  XT5L-D 600 MCS 4p F F UL/CSA

CUP: 8056221023702

SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT5L-D 600 MCS UL/CSA FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

MCS (Molded Case Switch)

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT5

Extended Product Type

XT5L-D 600 MCS 4p F F UL/CSA

Standards

UL

Rated Current

600 A

Interruption Rating

L (100kA @480VAC)

Number of Poles

4

Approvals

Certification

UL