text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT5NU340ADFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA102659R1

Description:  XT5N-D 400 MCS 3P F F UL/CSA

CUP: 8056221023535

SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT5N-D 400 MCS UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

MCS (Molded Case Switch)

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT5

Extended Product Type

XT5N-D 400 MCS 3p F F UL/CSA

Standards

UL

Rated Current

400 A

Interruption Rating

N (35kA @480VAC)

Number of Poles

3

Approvals

Certification

UL