text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT5HU440ANFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA102652R1

Description:  XT5H 400 TMG 400-2000 4P FF INN100%IN UL

CUP: 8056221023481

C.BREAKER TMGX XT5H 400 UL/CSA FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMG R 400 I3=1000...2000 A A FULLY RATED NEUTRAL
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMG

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT5

Extended Product Type

XT5H 400 TMG 400-2000 4p FF InN100%In UL

Standards

UL

Rated Current

400 A

Interruption Rating

H (65kA @480VAC)

Number of Poles

4

Approvals

Certification

UL