text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT5HU460BBFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA102638R1

Description:  XT5H 600 TMA 600-6000 4p FF InN100%In UL

CUP: 8056221023344

C.BREAKER TMAX XT5H 600 UL/CSA FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 600 I3=3000...6000 A A FULLY RATED NEUTRAL
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMA

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT5

Extended Product Type

XT5H 600 TMA 600-6000 4p FF InN100%In UL

Standards

UL

Rated Current

600 A

Interruption Rating

H (65kA @480VAC)

Number of Poles

4

Approvals

Certification

UL