Alternate Catalog No. : XT5SU460BBFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA102614R1
Description: XT5S 600 TMA 600-6000 4P FF INN100%IN UL
CUP: 8056221023108
C.BREAKER TMAX XT5S 600 UL/CSA FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 600 I3=3000...6000 A A FULLY RATED NEUTRAL
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
TMA |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT5 |
Extended Product Type |
XT5S 600 TMA 600-6000 4p FF InN100%In UL |
Standards |
UL |
Rated Current |
600 A |
Interruption Rating |
S (50kA @480VAC) |
Number of Poles |
4 |
Approvals
Certification |
UL |