Alternate Catalog No. : XT5NU440ANFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA102604R1
Description: XT5N 400 TMG 400-2000 4P FF INN100%IN UL
CUP: 8056221023009
C.BREAKER TMGX XT5N 400 UL/CSA FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMG R 400 I3=1000...2000 A A FULLY RATED NEUTRAL
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
TMG |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT5 |
Extended Product Type |
XT5N 400 TMG 400-2000 4p FF InN100%In UL |
Standards |
UL |
Rated Current |
400 A |
Interruption Rating |
N (35kA @480VAC) |
Number of Poles |
4 |
Approvals
Certification |
UL |