Alternate Catalog No. : XT5NU430AEFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA102592R1
Description: XT5N 400 EKIP DIP LS/I 300 4P FF UL/CSA
CUP: 8015644031039
C.BREAKER TMAX XT5N 400 UL/CSA FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 300
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
Ekip DIP LS/I |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT5 |
Extended Product Type |
XT5N 400 Ekip Dip LS/I 300 4p FF UL/CSA |
Standards |
UL |
Rated Current |
300 A |
Interruption Rating |
N (35kA @480VAC) |
Number of Poles |
4 |
Approvals
Certification |
UL |