Alternate Catalog No. : XT5XU340AWFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA102585R1
Description: XT5X 400 EkipMTouchLRIU(MPCB)400 3pFF UL
CUP: 8015644030964
C.BREAKER TMAX XT5X 400 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP M TOUCH LRIU R 400 (MPCB)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
Ekip M Touch LRIU (MPCB) |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT5 |
Extended Product Type |
XT5X 400 EkipMTouchLRIU(MPCB)400 3pFF UL |
Standards |
UL |
Rated Current |
400 A |
Interruption Rating |
X (200kA @480VAC) |
Number of Poles |
3 |
Approvals
Certification |
UL |