text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT5VU340AMFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA102568R1

Description:  XT5V 400 MA (MCP) In=400A 3p F F UL/CSA

CUP: 8056221022743

C.BREAKER TMAX XT5V 400 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE MA R 400 I3=2800...5200 A (MCP)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

MA (MCP)

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT5

Extended Product Type

XT5V 400 MA (MCP) In=400A 3p F F UL/CSA

Standards

UL

Rated Current

400 A

Interruption Rating

V (150kA @480VAC)

Number of Poles

3

Approvals

Certification

UL