text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT5HU360BNFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA102552R1

Description:  XT5H 600 TMG 600-3000 3P FF UL

CUP: 8056221022644

C.BREAKER TMGX XT5H 600 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMG R 600 I3=3000...6000 A A FULLY RATED NEUTRAL
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMG

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT5

Extended Product Type

XT5H 600 TMG 600-3000 3p FF UL

Standards

UL

Rated Current

600 A

Interruption Rating

H (65kA @480VAC)

Number of Poles

3

Approvals

Certification

UL