Alternate Catalog No. : XT5HU330AMFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA102535R1
Description: XT5H 400 MA (MCP) IN=300A 3P F F UL/CSA
CUP: 8015644030469
C.BREAKER TMAX XT5H 400 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE MA R 300 I3=2100...3900 A (MCP)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
MA (MCP) |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT5 |
Extended Product Type |
XT5H 400 MA (MCP) In=300A 3p F F UL/CSA |
Standards |
UL |
Rated Current |
300 A |
Interruption Rating |
H (65kA @480VAC) |
Number of Poles |
3 |
Approvals
Certification |
UL |