Alternate Catalog No. : XT5HU360BBFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA102522R1
Description: XT5H 600 TMA 600-6000 3P FF UL
CUP: 8056221022507
C.BREAKER TMAX XT5H 600 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 600 I3=3000...6000 A A FULLY RATED NEUTRAL
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
TMA |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT5 |
Extended Product Type |
XT5H 600 TMA 600-6000 3p FF UL |
Standards |
UL |
Rated Current |
600 A |
Interruption Rating |
H (65kA @480VAC) |
Number of Poles |
3 |
Approvals
Certification |
UL |