text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT5SU360BBFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA102484R1

Description:  XT5S 600 TMA 600-6000 3P FF UL

CUP: 8056221022125

C.BREAKER TMAX XT5S 600 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 600 I3=3000...6000 A A FULLY RATED NEUTRAL
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMA

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT5

Extended Product Type

XT5S 600 TMA 600-6000 3p FF UL

Standards

UL

Rated Current

600 A

Interruption Rating

S (50kA @480VAC)

Number of Poles

3

Approvals

Certification

UL