Alternate Catalog No. : XT5NU350BMFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA102461R1
Description: XT5N 600 MA (MCP) In=500A 3p F F UL/CSA
CUP: 8056221021920
C.BREAKER TMAX XT5N 600 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE MA R 500 I3=3500...6500 A (MCP)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
MA (MCP) |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT5 |
Extended Product Type |
XT5N 600 MA (MCP) In=500A 3p F F UL/CSA |
Standards |
UL |
Rated Current |
500 A |
Interruption Rating |
N (35kA @480VAC) |
Number of Poles |
3 |
Approvals
Certification |
UL |