Alternate Catalog No. : XT2NU4100CFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA102115R1
Description: XT2N 125 EKIP DIP LIG IN100 4P FF UL/CSA
CUP: 8015644026264
C.BREAKER TMAX XT2N 125 UL/CSA FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LIG R 100 A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
Ekip DIP LIG |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT2 |
Extended Product Type |
XT2N 125 Ekip Dip LIG In100 4p FF UL/CSA |
Standards |
UL |
Rated Current |
100 A |
Interruption Rating |
N (25kA @480VAC) |
Number of Poles |
4 |
Approvals
Certification |
UL |