Alternate Catalog No. : KXT7RP800ULA
n° de catalogue : 1SDA102002R1
Description: RATING PLUG In=800 A XT7-XT7M UL
CUP: 8056221020466
RATING PLUG In=800A XT7-XT7M EKIP DIP LS/I-LIG UL
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Accessory Type |
Rating Plug |
Product Main Type |
Accessories - Other |
Frame size |
XT7 |
Extended Product Type |
RATING PLUG In=800 A XT7-XT7M UL |
Standards |
UL |
Approvals
Certification |
UL |