Alternate Catalog No. : KXT5RP250UL
n° de catalogue : 1SDA101992R1
Description: RATING PLUG In=250A XT5 UL
CUP: 8056221020367
RATING PLUG In=250A XT5 EKIP TOUCH E EKIP DIP LSI/LIG UL
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Accessory Type |
Rating Plug |
Product Main Type |
Accessories - Other |
Frame size |
XT5 |
Extended Product Type |
RATING PLUG In=250A XT5 UL |
Standards |
UL |
Approvals
Certification |
UL |