Alternate Catalog No. : XT7LE480CZFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA101270R1
Description: XT7L 800 Ekip G Hi-Touch LSIG 800A 4p FF
CUP: 8056221010887
C.BREAKER TMAX XT7L 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMALS AND LEVER OPERATG MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE AC EKIP G HI-TOUCH LSIG R 800
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
Ekip G Hi-Touch LSIG |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT7 |
Extended Product Type |
XT7L 800 Ekip G Hi-Touch LSIG 800A 4p FF |
Standards |
IEC |
Rated Current |
800 A |
Interruption Rating |
L |
Number of Poles |
4 |
Approvals
Certification |
IEC 6947 |