Alternate Catalog No. : XT7HE310DTFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA100919R1
Description: XT7H 1000 Ekip Hi-Touch LSI 1000A 3p FF
CUP: 8056221009737
C.BREAKER TMAX XT7H 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMALS AND LEVER OPERATG MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE AC EKIP HI-TOUCH LSI R 1000
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
Ekip Hi-Touch LSI |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT7 |
Extended Product Type |
XT7H 1000 Ekip Hi-Touch LSI 1000A 3p FF |
Standards |
IEC |
Rated Current |
1000 A |
Interruption Rating |
H |
Number of Poles |
3 |
Approvals
Certification |
IEC 6947 |