text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT6HE4800BFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA100775R1

Description:  XT6H 800 TMA 800-8000 4p F F InN=100%In

CUP: 8056221008297

C.BREAKER TMAX XT6H 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMA R 800 I3=4000...8000 A FULLY RATED NEUTRAL
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMA

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT6

Extended Product Type

XT6H 800 TMA 800-8000 4p F F InN=100%In

Standards

IEC

Rated Current

800 A

Interruption Rating

H

Number of Poles

4

Approvals

Certification

IEC 6947