Alternate Catalog No. : XT6HEN800BFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA100774R1
Description: XT6H 800 TMA 800-8000 4p F F InN=50%In
CUP: 8056221008280
C.BREAKER TMAX XT6H 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 800 I3=4000...8000 A NEUTRAL = 50% PHASES
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
TMA |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT6 |
Extended Product Type |
XT6H 800 TMA 800-8000 4p F F InN=50%In |
Standards |
IEC |
Rated Current |
800 A |
Interruption Rating |
H |
Number of Poles |
4 |
Approvals
Certification |
IEC 6947 |